TPS62843678EVM-030
TPS62843 采用 SOT-563 封装的评估模块
TPS62843678EVM-030
概述
TPS62843678EVM-030 便于评估 TPS62843 系列 600mA 降压转换器,后者具有 275nA IQ,采用具有 0.6mm 间距的 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装。此评估模块包含 3 个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的更高输入电压下产生 0.4V 至 3.6V 的输出电压。TPS62843x 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴设备、智能手机和工业设备)。
特性
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.4V 至 3.6V
- 275nA 静态电流(典型值)
- 600mA 输出电流
- 1% 的输出电压精度
- 射频友好型快速瞬态 DCS-Control
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62843678EVM-030 — TPS62843 evaluation module for SOT-563 package
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS62843xEVM-030 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |
证书 | TPS62843678EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 15日 |