TPS62843
- 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 0.4V 至 3.6V 输出电压范围
- 275nA 静态电流(典型值)
- 600mA 输出电流
- 1% 的输出电压精度
- 4nA 关断电流(典型值)
- 输出放电
- 通过单个电阻器实现 VSET 引脚可选输出电压
- TPS628436:0.4V 至 0.8V
- TPS628437:0.8V 至 1.8V
- TPS628438:1.8V 至 3.6V
- 专为小型无源器件而设计
- 1µH 电感器
- 低至 4µF COUT 的有效电容
- 高电源抑制比(PSRR)(高达 83dB)
- 在省电模式下具有低输出电压纹波
- 射频友好型快速瞬态 DCS-Control
- 自动转换至无纹波 100% 模式
- 支持 0603 电感器和 0402 电感器
- 0.84mm² 尺寸的微型 6 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
- 采用 WCSP 封装,与 TPS6280x 系列 (1A) 引脚对引脚兼容
- 采用 1.60mm × 1.60mm SOT563 封装
TPS62843 是一款高效降压转换器,具有典型值为 275nA 的超低工作静态电流。该器件在禁用状态时具有 4nA(典型值)关断电流。
此器件采用 DCS-Control 技术,具有射频友好型低输出电压纹波,可以为无线电提供电源。
此器件采用 1.5MHz 的典型开关频率,可在低至 100µA 负载电流及以下的轻负载条件下提供高效率。
通过将一个电阻器连接到 VSET 引脚,可选择 3 × 18 种预定义的输出电压,因此只需很少的无源器件即可将该系列器件用于各种应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62843 1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025-9-2 |
| 产品概述 | 适用于电池供电可穿戴应用的低静态电流降压转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-21 | ||
| 技术文章 | 如何设计尺寸更小、使用时间更长的可穿戴器件 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-22 | ||
| 应用手册 | 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6284x | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-16 | |
| 技术文章 | 3 ways low-Iq technologies extend battery life without compromising system performance | PDF | HTML | 2024-1-5 | |||
| 证书 | TPS62843678EVM-167 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-21 | ||||
| 白皮书 | Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies | 2019-10-14 | ||||
| 模拟设计期刊 | 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 | 英语版 | 2015-11-16 | |||
| 模拟设计期刊 | IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 | 英语版 | 2011-8-17 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS628436-7-8EVM-167 — TPS62843 采用 DSBGA 封装的评估模块
TPS628436-7-8EVM-167 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62843 系列 600mA 降压转换器,后者具有 300nA IQ,采用具有 0.35mm 间距的微型 1.05mm x 0.8mm WCSP 封装。此 EVM 包含三个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的输入电压下产生 0.4V 至 3.6V 的输出电压。电路仅占 12.4mm²,且高度最大为 1.0mm。TPS628436-7-8 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴设备和智能手机)。
TPS62843678EVM-030 — TPS62843 采用 SOT-563 封装的评估模块
TIDA-010280 — 具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态心电图监测仪参考设计
该可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估 TI 持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量数据由 CC2674R10(支持低功耗 Bluetooth® 5.3)传输至智能手机或医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可指示系统状态,例如导联脱落、电量低以及低功耗 Bluetooth® 连接。整个系统可以由 2 颗 CR2032 电池(3V (...)
TIDA-010288 — 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计,适用于实时心律失常分类
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YKA) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。