TPS628523HAQEVM-070
TPS62852X-Q1 评估模块
TPS628523HAQEVM-070
概述
TPS628523HAQEVM-070 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS628521-Q1、TPS628522-Q1 和 TPS628523-Q1 降压转换器的操作与功能。该评估模块 (EVM) 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 3A 的最大电流。EVM 上安装的 IC 是 TPS628523HAWDLSRQ1,其在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。TPS628523HAQEVM-070 及 IC 采用 2.0mm × 1.5mm QFN 封装。
特性
- 输入电压范围为 2.7V 至 6V
- 3A 输出电流
- 反馈精度为 1%(-40°C 至 150°C)
- FPWM 模式
- 2.0mm × 1.5 mm QFN 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS62852X-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025年 1月 24日 | |||
证书 | TPS628523HAQEVM-070 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 12月 2日 |