TPS62901-Q1EVM

TPS62901 3V 至 18V、1A 低 IQ 同步降压转换器评估模块

TPS62901-Q1EVM

立即订购

概述

TPS62902-Q1 (BSR196) 评估模块 (EVM) 便于评估采用具有可湿性侧面的小型 2.2mm x 2mm VQFN 封装的 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容降压转换器。BSR196-003 可使用 3A TPS62903-Q1 在 3V 至 18V 的输入电压范围内输出 1.2V 输出电压。BSR196-002 可使用 2A TPS62902-Q1 在 3V 至 18V 的输入电压范围内输出 1.8V 输出电压。BSR196-001 可使用 1A TPS62901-Q1 在 3V 至 18V 的输入电压范围内输出 3.3V 输出电压。

特性
  • 4 μA IQ
  • 81mm2 解决方案总尺寸
  • 输入电压范围为 3V 至 18V
  • 1A 输出电流
DC/DC converters
TPS62901-Q1 具有 165°C 结温的汽车级 3V 至 18V、1A 低 IQ 同步降压转换器 TPS62902-Q1 具有 165°C 结温的汽车级 3V 至 18V、2A 低 IQ 同步降压转换器 TPS62903-Q1 具有 165°C 结温的 3V 至 18V、3A 汽车类低 IQ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62901-Q1EVM — TPS62901 3V 至 18V、1A 低 IQ 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62901-Q1EVM TPS62901 3V 至 18V、1A 低 IQ 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6290x-Q1 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-26
证书 TPS62901-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持