TPS62903-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分级等级 C4B
- 提供功能安全
- 扩展 T J 范围: 至高达 165°C
- 高效率 DCS-Control 拓扑
- R DS(ON):62mΩ 高侧,22mΩ 低侧
- 无缝 PWM/PFM 转换
- 内部补偿
- 4µA 低 I Q(典型值)
- 高达 3A 的持续输出电流
- 整个温度范围内的输出电压精度为 ±1.5%
- 可配置的输出电压选项:
- 0.6V 至 5.5V V FB 外部分压器
- V SET 内部分压器
- 16 个电压选项(0.4V 至 5.5V)
- 通过 MODE/S-CONF 引脚提高了灵活性
- 2.5 MHz 或 1.0 MHz 开关频率
- 具有动态模式更改选项的强制 PWM 或自动 PFM(省电模式)
- 输出放电开和关
- 无需外部自举电容器
- 过流和过热保护
- 100% 占空比模式
- 精密使能输入
- 可调软启动和跟踪
- 电源正常状态输出
- 针对单层布线的引脚排列进行了优化
- 可湿性 2.2mm × 2.0mm VQFN 封装,间距为 0.5mm
- 借助 TPS62903-Q1 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS62903-Q1 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。该器件在整个运行温度范围内支持 ±1.5% 的高 V OUT 精度,并通过 DCS-Control 拓扑提高负载瞬态性能。3V 至 18V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池、5V 或 3.3V 电源轨。
TPS62903-Q1 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM 或 PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4µA 的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在 V IN、V OUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/Smart-CONF 输入,用来设置内部和外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62903-Q1 结温为 +165°C TJ的 3V 至 18V,3A 汽车类低 IQ 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 11日 |
| 功能安全信息 | TPS629xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 7月 16日 | |||
| 白皮书 | 解決 Nano IQ 系統的性能挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| 白皮书 | 나노-IQ 시스템의 성능 문제 해결 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| 白皮书 | 应对纳安级 IQ 系统中的性能挑战 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 15日 | |
| 应用简报 | 适用于汽车类功能安全型微控制器的功能安全合规型电源设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 29日 | |
| 应用手册 | Comparison of TPS629xx-Q1 vs. TPS621x0A-Q1 | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
| 应用手册 | Using the TPS6290x in an Inverting Buck – Boost Topology | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |||
| 证书 | TPS62903-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 5月 4日 | ||||
| 应用手册 | How to Best Use TPS62903 for a Given Application Requirement | PDF | HTML | 2021年 8月 13日 | |||
| 应用简报 | Multi-Function Pins for Easy Designing | PDF | HTML | 2021年 7月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TIPA-050072 — 采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 AM263Px 电源设计
TIPA-050073 — 采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 F29x 电源设计
TIPA-050074 — 采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 AM261x 电源设计
该电源设计可作为将 TPS65386x-Q1 电源管理 IC (PMIC) 集成到面向功能安全 (FuSa) 的 AM261x Sitara™ 处理器供电的安全相关汽车系统中的参考指南。
TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP 控制卡评估模块
AM263Px-SIP(芯片封装)控制卡评估模块 (EVM) 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM263Px 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板,该系列微控制器采用片上闪存封装。此 EVM 具有用于编程和调试的板载仿真功能以及用于简化用户界面的按钮和 LED,支持在 AM263Px-SIP MCU 上轻松开始开发。控制卡还通过使用高速边缘连接器 (HSEC) 基板集线站对关键信号进行接头引脚访问,以实现快速原型设计。
TPS62901-Q1EVM — TPS62901 3V 至 18V、1A 低 IQ 同步降压转换器评估模块
TPS62902-Q1 (BSR196) 评估模块 (EVM) 便于评估采用具有可湿性侧面的小型 2.2mm x 2mm VQFN 封装的 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容降压转换器。BSR196-003 可使用 3A TPS62903-Q1 在 3V 至 18V 的输入电压范围内输出 1.2V 输出电压。BSR196-002 可使用 2A TPS62902-Q1 在 3V 至 18V 的输入电压范围内输出 1.8V 输出电压。BSR196-001 可使用 1A TPS62901-Q1 在 3V 至 18V 的输入电压范围内输出 3.3V 输出电压。
TPS62903-Q1EVM — TPS62903 3V 至 18V、3A 低 IQ 同步降压转换器评估模块
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RYT) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。