TPS629206-Q1EVM
TPS629206-Q1 3V 至 17V 输入、600mA、低 IQ、SOT-583 同步降压转换器评估模块
TPS629206-Q1EVM
概述
TPS629206-Q1EVM 评估模块 (EVM) 有助于评估采用小型 SOT-583 封装的 TPS629206-Q1 600mA 降压转换器。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS629206-Q1 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业 PC、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。
特性
- 4µA IQ
- SOT-583 封装
- 3V 至 17V 输入电压范围
- 3.3V 输出电压
- 输出电流为 600mA
DC/DC converters
立即订购并开发
评估板