数据表
TPS629206-Q1
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS629206-Q1 600mA、3V 至 17V汽车类低 IQ 降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 10月 7日 |
| 用户指南 | TPS629206-Q1 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 25日 | |
| 更多文献资料 | TPS629206-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 1月 31日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS6292xx-Q1 Functional Safety Fit Rate and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 5月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS629206-Q1EVM — TPS629206-Q1 3V 至 17V 输入、600mA、低 IQ、SOT-583 同步降压转换器评估模块
TPS629206-Q1EVM 评估模块 (EVM) 有助于评估采用小型 SOT-583 封装的 TPS629206-Q1 600mA 降压转换器。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS629206-Q1 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业 PC、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。