TPS62A01EVM-190
TPS62A01 5.5V、1A 输出、省电模式、同步降压转换器评估模块
TPS62A01EVM-190
概述
TPS62A01EVM-190 评估模块 (EVM) 有助于实现对 TPS62A01 1.0A 降压转换器的评估,后者具有 1% 反馈精度和省电模式,采用厚度为 0.6mm 的 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 稳压输出电压。电路仅占 37.6mm²,最大厚度为 1.2mm。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电流为 1.0A
- 最大解决方案高度为 1.0mm
- 总解决方案尺寸为 37.6mm²
- 0°C 和 85°C 之间的反馈精度为 1%
- 节能模式操作
DC/DC converters
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide | PDF | HTML | 2021-11-16 | |||
| 证书 | TPS62A01EVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-8-3 |