主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62A01

正在供货

2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出、高效降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.023 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.023 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 180mΩ/120mΩ 低 RDSON 开关 (1A DRL)
  • 100mΩ/67mΩ 低 RDSON 开关(1A DDC,2A)
  • < 23µA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式运行
  • 2.4MHz 开关频率
  • 支持节电模式或 PWM 选项
  • 电源正常状态输出引脚(可选)
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • TLV62585 (DRL) 引脚对引脚兼容
  • TLV62569 (DDC) 引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 180mΩ/120mΩ 低 RDSON 开关 (1A DRL)
  • 100mΩ/67mΩ 低 RDSON 开关(1A DDC,2A)
  • < 23µA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式运行
  • 2.4MHz 开关频率
  • 支持节电模式或 PWM 选项
  • 电源正常状态输出引脚(可选)
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • TLV62585 (DRL) 引脚对引脚兼容
  • TLV62569 (DDC) 引脚对引脚兼容

TPS62A0x 系列器件是同步直流/直流降压转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型设计尺寸。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.4MHz 开关频率运行。在轻载情况下,这些器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。该器件系列的 TPS62A0xA 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行。

TPS62A0x 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示(可选)。这些器件采用 SOT563 和 SOT23-6 封装。

TPS62A0x 系列器件是同步直流/直流降压转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型设计尺寸。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.4MHz 开关频率运行。在轻载情况下,这些器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。该器件系列的 TPS62A0xA 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行。

TPS62A0x 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示(可选)。这些器件采用 SOT563 和 SOT23-6 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62A02 正在供货 采用 SOT563 和 SOT23 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、2A 高效降压转换器 Higher output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62A0x、TPS62A0xA 和 TPS62A02Nx 采用 SOT-563 和 SOT-23 封装的 1A 和 2A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 6月 10日
应用手册 如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
应用手册 根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
用户指南 TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62A01EVM-190 — TPS62A01 5.5V、1A 输出、省电模式、同步降压转换器评估模块

TPS62A01EVM-190 评估模块 (EVM) 有助于实现对 TPS62A01 1.0A 降压转换器的评估,后者具有 1% 反馈精度和省电模式,采用厚度为 0.6mm 的 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 稳压输出电压。电路仅占 37.6mm²,最大厚度为 1.2mm。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62A01PEVM-018 — TPS62A01 评估模块

TPS62A0xPEVM-018 和 TPS62A0xAPEVM-018 有助于评估采用 2.9mm × 2.8mm SOT23-6 封装的 TPS62A0xP 和 TPS62A0xAP 系列 1 A 和 2 A 降压转换器。此评估模块可将 2.5V 转换为 5.5V 输入电压,从而保持所需的输出电压调节效果。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62A01 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM824.ZIP (321 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频