TPS62A02AEVM-197

具有 1% 反馈精度且采用强制 PWM 运行模式的 5.5V、2A 输出同步降压转换器

TPS62A02AEVM-197

立即订购

概述

TPS62A02AEVM-197 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A02A 2.0A 降压转换器,其反馈精度为 1%,采用 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装,厚度为 0.6mm。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 稳压输出电压。电路仅占 42.3mm²,最大厚度为 1.5mm。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 输出电流为 2.0A
  • 解决方案最大高度为 1.5mm
  • 42.3mm² 解决方案总尺寸
  • 0ᵒC 和 85ᵒC 之间的反馈精度为 1%
DC/DC converters
TPS62A02A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、2A 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A02AEVM-197 — 具有 1% 反馈精度且采用强制 PWM 运行模式的 5.5V、2A 输出同步降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62A02AEVM-197 具有 1% 反馈精度且采用强制 PWM 运行模式的 5.5V、2A 输出同步降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62A02 and TPS62A02A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-5-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持