数据表
TPS62A02A
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
- 180mΩ/120mΩ 低 RDSON 开关 (1A DRL)
- 100mΩ/67mΩ 低 RDSON 开关(1A DDC,2A)
- < 23µA 静态电流
- 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
- 100% 模式运行
- 2.4MHz 开关频率
- 支持节电模式或 PWM 选项
- 电源正常状态输出引脚(可选)
- 短路保护 (HICCUP)
- 内部软启动
- 有源输出放电
- 热关断保护
- 与 TLV62585 (DRL) 引脚对引脚兼容
- 与 TLV62569 (DDC) 引脚对引脚兼容
TPS62A0x 系列器件是同步直流/直流降压转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型设计尺寸。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.4MHz 开关频率运行。在轻载情况下,这些器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。该器件系列的 TPS62A0xA 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行。
TPS62A0x 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示(可选)。这些器件采用 SOT563 和 SOT23-6 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62A0x、TPS62A0xA 和 TPS62A02Nx 采用 SOT-563 和 SOT-23 封装的 1A 和 2A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 6月 10日 |
| 应用手册 | 如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
| 应用手册 | 根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62A02AEVM-197 — 具有 1% 反馈精度且采用强制 PWM 运行模式的 5.5V、2A 输出同步降压转换器
TPS62A02AEVM-197 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A02A 2.0A 降压转换器,其反馈精度为 1%,采用 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装,厚度为 0.6mm。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 稳压输出电压。电路仅占 42.3mm²,最大厚度为 1.5mm。
评估板
TPS62A02APEVM-018 — TPS62A02A 评估模块
TPS62A0xPEVM-018 和 TPS62A0xAPEVM-018 有助于评估采用 2.9mm × 2.8mm SOT23-6 封装的 TPS62A0xP 和 TPS62A0xAP 系列 1 A 和 2 A 降压转换器。此评估模块可将 2.5V 转换为 5.5V 输入电压,从而保持所需的输出电压调节效果。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。