TPS63027EVM-870

TPS63027 降压/升压转换器评估模块

TPS63027EVM-870

立即订购

概述

TPS63027EVM-870 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63027 降压/升压转换器的操作和功能。此 EVM 在 2.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。输出电压设为 3.3V。输出电流可高达 4A。TPS63027 采用小型 2.12 x 2.12mm² DSBGA 封装。

特性
  • 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.0V 至 5.5V
  • 在升压模式下输出电流高达 2A,在降压模式下输出电流高达 4A
  • 降压或升压模式下效率高达 95%,VIN=VOUT 时效率高达 96%
  • 2.5MHz 典型开关频率
DC/DC converters
TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63027EVM-870 — TPS63027 降压/升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS63027EVM-870 TPS63027 降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63027EVM-870 User's Guide 2016-12-9
证书 TPS63027EVM-870 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持