TPS63050EVM-180
TPS63050 DSBGA 降压/升压稳压器评估模块
TPS63050EVM-180
概述
TPS63050EVM-180 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是一款 1.6mm x 1.2mm 尺寸、采用 WCSP 封装、具有 1A 开关的小型降压/升压稳压器。该 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压/升压转换器,输入电压可能在 2.5V 至 5.5V 之间变化,同时 EVM 保持 3.3V 输出电压和高达 500mA 的输出电流。该 EVM 可让用户评估 IC 的多种功能和性能,例如电源正常指示、电流限制和效率。
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 500mA 输出电流
- 可调节电流限制
- 可编程软启动
DC/DC converters
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | User's Guide for TPS63050EVM-180 | 2013-7-12 | |||
| 证书 | TPS63050EVM-180 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |