TPS63050
- 实时降压或升压,支持在降压和升压模式之间无缝转换
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 0.5A 持续输出电流:VIN ≥ 2.5V、
VOUT = 3.3V - 具有可调节输出电压和固定输出电压两个版本可选
- 在升压模式中效率大于 90%,在降压模式中效率大于 95%
- 开关频率典型值为 2.5MHz
- 平均输入电流限制可调节
- 软启动时间可调节
- 器件静态电流小于 60µA
- 具有自动节电模式或强制 PWM 模式
- 关断期间负载断开
- 提供过热保护
- 采用 1.6mm x 1.2mm、12 引脚 WCSP 小型封装和 2.5mm x 2.5mm、12 引脚、HotRod™ QFN 封装
- 借助以下工具创建定制设计方案:
- TPS63050,使用 WEBENCH® 电源设计器
- TPS63051,使用 WEBENCH® 电源设计器
TPS6305x 系列器件是一款静态电流较低的高效降压/升压转换器 , 适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。
在升压模式下,持续输出电流最高可达 500mA;在降压模式下,持续输出最高可达 1A。最大平均开关电流限制为 1A(典型值)。TPS6305x 系列器件在整个输入电压范围内针对输出电压进行稳压操作,可根据输入电压自动切换为降压或升压模式,从而在两种模式之间实现无缝转换。
该降压/升压转换器基于使用同步整流的固定频率 PWM 控制器,可实现最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
用户可以通过脉频调制 (PFM)/PWM 引脚选择自动 PFM/PWM 工作模式或强制 PWM 工作模式。在 PWM 模式下通常使用 2.5MHz 固定频率。使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。该器件采用 12 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装和 12 引脚 HotRod 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS63050EVM-180 — 降压/升压稳压器评估模块
TPS63050EVM-180 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是 1.6mm 乘以 1.2mm 的小型 WCSP 封装降压/升压稳压器,采用 1A 开关。此 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压/升压装置,输入电压可能在 2.5V 至 5.5V 之间波动,而 EVM 保持 3.3V 的输出电压和最高 500mA 的输出电流。此 EVM 使用户可以评估 IC 的多项功能以及电源正常、电流限制和效率等性能。
TPS63050EVM-679 — TPS63050 QFN 降压/升压稳压器评估模块
TPS63050EVM-679 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是一款 2.5mm x 2.5mm 尺寸、采用 RMW 封装、具有 1A 开关的小型降压/升压稳压器。该 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压/升压转换器,输入电压可能在 2.5V 至 5.5V 之间变化,同时 EVM 保持 3.3V 输出电压和高达 500mA 的输出电流。该 EVM 可让用户评估 IC 的多种功能和性能,例如电源正常指示、电流限制和效率。
Unencrypted TPS63050 PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-00725 — 宽带宽光学前端参考设计
TIDA-00886 — 以单节电池运行的低功耗射频 PLL 合成器参考设计
TIDA-00823 — 带交直流耦合固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字化仪参考设计
TIDA-00822 — 带交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 12 | Ultra Librarian |
| VQFN-HR (RMW) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。