TPS63805EVM-026

高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

TPS63805EVM-026

立即订购

概述

TPS63805EVM-026 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63805 降压/升压转换器的操作和功能。此 EVM 在 1.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。用户可以轻松评估 TPS63805 的不同特性(例如精密器件使能)。TPS63805 采用小型 2.3 x 1.4mm² WCSP 封装。

特性
  • 真正可在降压或升压模式运行,可自动在两种模式之间无缝转换
  • 500µA 至 2A 输出电流范围内具有高达 96% 的高效率
  • 11μA 工作静态电流
  • 带负载断开功能的真正关断功能
  • 带模式选择的省电模式
DC/DC converters
TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63805EVM-026 — 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS63805EVM-026 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63805EVM-026 Evaluation Module User's Guide 2018-3-8
证书 TPS63805EVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持