主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS63805

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000011 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000011 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² (— mm × — mm)
  • 三个引脚对引脚器件选项:TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 具有特定的应用重点
  • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.8V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 具有省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • TPS63805
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
  • TPS63806
    • 经优化可实现最佳负载阶跃响应(电流阶跃为 2A 时可实现 180mV 负载阶跃响应)
    • 高达 2.5A 的瞬态输出电流
    • 13µA 工作静态电流
  • TPS63807
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
    • EN 为低电平时的输出放电功能
    • 480µs Tramp,对于启动期间的小浪涌电流
  • 三个引脚对引脚器件选项:TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 具有特定的应用重点
  • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.8V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 具有省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • TPS63805
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
  • TPS63806
    • 经优化可实现最佳负载阶跃响应(电流阶跃为 2A 时可实现 180mV 负载阶跃响应)
    • 高达 2.5A 的瞬态输出电流
    • 13µA 工作静态电流
  • TPS63807
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
    • EN 为低电平时的输出放电功能
    • 480µs Tramp,对于启动期间的小浪涌电流

TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 是高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。

TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 是高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package
TPS63901 正在供货 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器 Ultra low IQ and smaller size

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有小解决方案尺寸的 TPS6380x 高效率、低 IQ 降压/升压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021-10-3
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 Using TPS63805 for Extreme Low Ripple in Optical Module PDF | HTML 2021-10-27
设计指南 适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-8-30
应用简报 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-8-23
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-8-23
应用手册 具有限流功能的智能电表超级电容器备用电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-8-23
应用手册 选择能在脉冲负载应用中实现较长电池使用寿命的直流/直流转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-8-12
应用简报 使用精密阈值使能引脚防止电池过度放电 英语版 2021-8-4
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-7-16
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-7-16
技术文章 Is there a universal tool for DC/DC voltage conversion? PDF | HTML 2019-9-30
应用手册 Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019-9-12
应用手册 Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019-8-1
应用简报 可解决光学模块电源难题的降压/升压转换器 英语版 2019-7-5
应用简报 具有精密阈值使能引脚特性的精密延迟启动 英语版 2019-5-30
应用简报 带 TPS63802 的超级电容器备用电源 英语版 2019-5-30
应用手册 Selecting the right DC/DC converter for maximum battery life 2019-2-8
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018-9-19
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018-7-9
应用手册 Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012-12-5
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012-6-1
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63805EVM-026 — 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

TPS63805EVM-026 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63805 降压/升压转换器的操作和功能。此 EVM 在 1.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。用户可以轻松评估 TPS63805 的不同特性(例如精密器件使能)。TPS63805 采用小型 2.3 x 1.4mm² WCSP 封装。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

TIDCFU0 — TIDA-050017 TEC Driver Software Example

支持的产品和硬件
仿真模型

TPS63805 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCQ6B.ZIP (50 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC808 — Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050017 — 适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计

许多电子元件都需要调节温度,才能实现最佳性能和更长的使用寿命。低至 0.1°C 的精确温度控制对于某些应用(例如光学模块中使用的激光二极管)至关重要,在这些应用中,即使温度发生 1°C 变化也会导致 0.1nm 的激光波长漂移。

利用珀耳帖效应的热电冷却 (TEC) 器件可在这些应用中用于控制温度。流经 TEC 的电流方向可确定正在加热还是冷却。此设计指南展示了如何搭配使用 TI 的低静态电流 (11µA) 降压/升压转换器 (TPS63802) 和微控制器 (MSP430FR2433) 来实施 TEC 驱动器,从而精确调节敏感器件的温度。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频