TPS65150EVM-697

TPS65150 具有 VCOM 的低输入电压、紧凑型 LCD 偏置 IC 评估模块

TPS65150EVM-697

立即订购

概述

TPS65150 提供一种非常紧凑且小巧的电源解决方案,此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的全部三个电压。借助于 1.8V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适合于由 2.5V 或 3.3V 输入电源轨供电的笔记本电脑,或具有 5V 输入电压轨的监视器应用。此外,TPS65150 提供一个集成高电流缓冲器来为 TFT 背板提供 VCOM 电压。

特性

  • 1.8V 至 6V 输入电压范围
  • 集成 VCOM 缓冲器
  • 用于隔离 VGH 的高压开关
  • VS 具有 1% 的输出电压准确度
  • 可调加电排序

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65150 具有集成 VCOM 缓冲器的通用紧凑型 LCD 偏置电源 TPS65150-Q1 具有集成 VCOM 缓冲器的汽车类、紧凑型 LCD 偏置电源
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65150EVM-697 — TPS65150 具有 VCOM 的低输入电压、紧凑型 LCD 偏置 IC 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65150EVM-697 TPS65150 具有 VCOM 的低输入电压、紧凑型 LCD 偏置 IC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS65150EVM-697 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Evaluation Module for TPS65150 Low Input Voltage, Compact LCD Bias IC With VCOM (Rev. A) 2015-10-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持