TPS65150-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准:的顶部
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 结温范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类符合 AEC - Q100-002
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类符合 AEC-Q100-011
- 输入电压范围:1.8V 至 6V
- V(VS) 升压转换器
- 输出电压高达 15V
- 输出电压精度 < 1%
- 2A 开关电流限值
- V(VGH) 正向稳压电荷泵驱动器
- 输出电压高达 30 V
- 栅极电压整形
- V(VGL) 负向稳压电荷泵驱动器
- 输出电压低至 -15V
- 集成 VCOM 缓冲器
- 可调上电序列
- 外部隔离 MOSFET 的栅极驱动信号,针对 V(VS)
- DRV8303 中的 特性
- 超出稳压范围保护
- 过压保护
- 可调故障检测时序
- 热关断
- 带有外露散热焊盘的 24 引脚 TSSOP 封装
TPS65150-Q1 是一款电源,适用于汽车 LCD 应用。该器件集成了一个针对源极电压的升压转换器以及两个针对栅极电压并经过稳压的可调节电荷泵驱动器。为了削减外部成本、改善图像质量并减少影像残留,该器件采用 VCOM 缓冲器并具备栅极电压整形功能。
该器件经设计可由 1.8V 至 6V 的电源供电运行,非常适合 使用 3.3V 或 5V 固定输入电压轨的 汽车 LCD 应用。
VGL 和 VGH 的可调上电序列允许该器件针对各种显示屏进行优化。
为了防止系统发生故障,TPS65150-Q1 集成了可调节关断锁存功能。该器件监测输出(V(VS)、V(VGL) 和 V(VGH))。当其中一个输出低于其电源正常阈值的时间超过可调节故障延迟时间后,该器件进入关断模式。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65150-Q1 具备栅极电压整形功能和 VCOM 缓冲器的汽车 LCD 电源,适用于源极和栅极驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 11月 22日 |
应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
白皮书 | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
应用手册 | How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150 | 2017年 2月 6日 | ||||
技术文章 | Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays | PDF | HTML | 2015年 7月 1日 | |||
应用手册 | 最小化升压转换器开关节点处的振铃 | 英语版 | 2008年 7月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65150EVM-697 — TPS65150 具有 VCOM 的低输入电压、紧凑型 LCD 偏置 IC 评估模块
TPS65150 提供一种非常紧凑且小巧的电源解决方案,此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的全部三个电压。借助于 1.8V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适合于由 2.5V 或 3.3V 输入电源轨供电的笔记本电脑,或具有 5V 输入电压轨的监视器应用。此外,TPS65150 提供一个集成高电流缓冲器来为 TFT 背板提供 VCOM 电压。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。