TPS65261-1EVM
TPS65261-1EVM 评估板
TPS65261-1EVM
概述
TPS65261-1EVM 是一款大电流、同步降压、三路降压转换器评估模块。该用户指南文档介绍了为 TPS65261 电源管理芯片 (PMIC) 供电所需的信息,并提供了包括原理图和物料清单在内的支持文档。TPS65261 PMIC 旨在提供 3A 和 2A 的连续输出,工作电压范围为 4.5V 至 18V。
特性
- 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
- 反馈基准电压:0.6V
- 最大连续输出电流:3A/2A/2A
- 可编程的加电和断电时序
- 每路降压转换器均具有专用的使能和软启动引脚
- 强制 PWM 模式
- 逐周期电流限制
- 可调节时钟频率范围为 250KHz 至 2MHz
- 输出电压电源正常指示器
- 输入电压电源故障指示器
- 热过载保护
- 32 引脚 QFN (RHB) 5mm X 5mm 封装
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS65261-1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-5-26 | ||
| 证书 | TPS65261-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |