TPS65261EVM-650

TPS65261EVM 评估模块

TPS65261EVM-650

立即订购

概述

TPS65261EVM-650 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS65261。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。

特性
  • 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 反馈基准电压:0.6V±1%
  • 最大连续输出电流:3A/2A/2A
  • 可调节时钟频率范围为 250KHz 至 2MHz
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 自动加电/断电序列
  • 轻负载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 输出电压电源正常指示器
  • 输入电压电源故障指示器
  • 热过载保护
  • 32 引脚 QFN (RHB) 5mm X 5mm 封装
DC/DC converters
TPS65261 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65261EVM-650 TPS65261EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65261 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-3
证书 TPS65261EVM-650 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频