主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS65261

正在供货

4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 95
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 工作输入电源电压范围 (4.5V 至 18V)
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 最大连续输出电流:3A/2A/2A
  • 可调节时钟频率范围为 250 kHz 至 2 MHz
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 自动加电/断电序列
  • 轻载条件下的的脉冲跳跃模式 (PSM)(仅限 TPS65261)
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 输入电压电源故障指示器
  • 热过载保护
  • 工作输入电源电压范围 (4.5V 至 18V)
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 最大连续输出电流:3A/2A/2A
  • 可调节时钟频率范围为 250 kHz 至 2 MHz
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 自动加电/断电序列
  • 轻载条件下的的脉冲跳跃模式 (PSM)(仅限 TPS65261)
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 输入电压电源故障指示器
  • 热过载保护

TPS65261、TPS65261-1 是一款具有 3A/2A/2A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可使用一个外部电阻器在 250 kHz 至 2 MHz 之间调整此转换器的开关频率。Buck1 和 Buck 2,3 之间的 180°异相运行(Buck2 和 3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。

在将 MODE 引脚接至 V7V 并且配置 EN1/2/3 引脚时,TPS65261,TPS65261-1 特有一个自动上电时序。此器件还特有一个开漏 RESET 信号来监视断电。

轻负载时,TPS65261 自动运行在脉冲跳跃模式 (PSM),而 TPS65261-1 运行在强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式降低噪声灵敏性和射频 (RF) 干扰。

此器件特有过压保护、过流和短路保护以及过热保护。电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时被置为有效。

TPS65261、TPS65261-1 是一款具有 3A/2A/2A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可使用一个外部电阻器在 250 kHz 至 2 MHz 之间调整此转换器的开关频率。Buck1 和 Buck 2,3 之间的 180°异相运行(Buck2 和 3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。

在将 MODE 引脚接至 V7V 并且配置 EN1/2/3 引脚时,TPS65261,TPS65261-1 特有一个自动上电时序。此器件还特有一个开漏 RESET 信号来监视断电。

轻负载时,TPS65261 自动运行在脉冲跳跃模式 (PSM),而 TPS65261-1 运行在强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式降低噪声灵敏性和射频 (RF) 干扰。

此器件特有过压保护、过流和短路保护以及过热保护。电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时被置为有效。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65262 正在供货 具有 200mA/100mA 双 LDO 的 18V 输入、3A/1A/1A 三路同步降压转换器 Vin 4.5 V to 18 V, triple DC/DC, 3 A/1 A/1 A, PMIC with dual-LDOs, 200 mA/100 mA.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6526x 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 17日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
应用手册 TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE 2013年 1月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM 评估模块

TPS65261EVM-650 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS65261。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65261 PSpice Average Model (Rev. A)

SLVM989A.ZIP (386 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频