TPS65273VEVM
TPS665273V 双路同步降压转换器评估模块
TPS65273VEVM
概述
德州仪器 (TI) TPS65273VEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS65273V 降压转换器。TPS65273V 是一款单片双路同步降压转换器,具有 4.5V 至 18V 的宽工作输入电压范围,涵盖了大多数工作在 5V、9V、12V 或 15V 电源总线或电池上的中间总线电压。该转换器采用恒定频率峰值电流模式控制,旨在简化其应用,同时为设计人员提供各种选项,以便针对目标应用优化其使用。
特性
- 4.5V 至 18V 宽输入电压范围
- 通过 I2C 控制的 7 位 VID 可编程输出电压,范围为 0.68V 至 1.95V,每个降压转换器的步进均为 10mV
DC/DC converters
立即订购并开发
评估板
TPS65273VEVM — TPS665273V 双路同步降压转换器评估模块
TPS65273VEVM — TPS665273V 双路同步降压转换器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0
支持的产品和硬件
产品
DC/DC converters
硬件开发
评估板
SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0
产品
DC/DC converters
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc560 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc560/slvc560.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC560. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS65273VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | 4.5-V to 18-V Input, Dual 3.5-A Synchronous Step-Down Converter With I2C | 2013-2-20 |