TPS65400EVM-678
TPS65400EVM 评估模块
TPS65400EVM-678
概述
TPS65400EVM-678 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS65400。此 EVM 的最大直流输出电流分别为 4A、4A、2A 和 2A。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。它还具有 EN1、EN2 和 EN_SW 跳线,用于使能和禁用降压转换器和电源开关。
特性
- 宽输入电压范围 4.5V 至 18V,集成双路降压转换器,最大连续电流 4A (Buck1)/2A (Buck2)
- 可调开关频率为 200KHz 至 2.2MHz,并具有外部时钟同步功能
- 用于动态电压调节、移相、电源时序的 PMBus/I2C 接口
DC/DC converters
立即订购并开发
评估板
TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM 评估模块
TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
DC/DC converters
硬件开发
评估板
SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI
产品
DC/DC converters
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc603 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc603/slvc603.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC603. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS65400 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-10-28 |
| 证书 | TPS65400EVM-678 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |