TPS780XXEVM-301

TPS780XXEVM-301 评估模块

TPS780XXEVM-301

立即订购

概述

The TPS780xxEVM-301 demonstrates the TPS780330220 ultra low-power, low dropout (LDO) regulator with pin-selectable, dual output voltage levels. The TPS780330220 comes on the EVM. The EVM can be modified for use with any other products in this family. The EVM provides up to 150 mA while maintaining a low quiescent current of 500 nA. The device is powered from a 2.2 V to 5.5 V source. The output is selectable between 2.2 V and 3.3 V.

特性
  • 150 mA low dropout regulator with pin-selectable dual voltage level outputs
  • Low dropout: 250 mV (typical) at 150 mA
  • 3% accuracy over load/line/temperature
  • Low Iq: 500 nA (typical)
  • Thermal shutdown and overcurrent
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS780 具有引脚可选双电平输出电压的 150mA 毫微级 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS780XXEVM-301 TPS780XXEVM-301 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS780xxEVM-301 2008-3-7
证书 TPS780XXEVM-301 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持