TPS7A14EVM-095
TPS7A14 超低噪声正电压稳压器评估模块
TPS7A14EVM-095
概述
德州仪器 (TI) TPS7A14 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7A14 系列线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够以低 VIN 至 VOUT 压降电压向负载提供最大 1A 的电流。为实现稳定性,需使用最小降额电容为 1.5μF(或更高)的输出电容器。包含附加的高性能负载瞬态电路,用于提高 LDO 的测量能力。
特性
- 超低输入电压范围:0.6 V 至 2.2 V
- 负载、线路和温度范围内的精度为 1%
- 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 时为 80dB(Vout = 0.8V,Iout = 500mA)
- 可提供固定输出电压:0.5V 至 2.05V(阶跃为 25mV)
- Vbias 范围:2.2V 或 Vout + 1.4V 中的较大者至 5.5V
- 有源输出放电
线性和低压降 (LDO) 稳压器
立即订购并开发
评估板
TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS7A14EVM 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 5日 | |
证书 | TPS7A14EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 6日 |