TPS7A14

正在供货

1A、低输入和输出电压、超低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8, 0.85, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7, 136.7 Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8, 0.85, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7, 136.7 Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBK) 6 0.8236 mm² 1.16 x 0.71 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 超低输入电压范围:0.7V 至 2.2V
  • 高效率:
    • 1A 时的压降电压为:70mV(最大值,YBK)
    • 适用于 V IN = V OUT +100mV
  • 出色的负载瞬态响应:
    • I LOAD 在 20µs 内从 3mA 变化到 600mA 时为 20mV
  • 在负载、线路和温度范围内的精度为:1%
  • 高 PSRR:
    • 在 1kHz 下为 80dB(V OUT = 0.8V,I OUT = 500mA)
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 2.0V(阶跃为 25mV)
  • V BIAS 范围:2.2V 至 5.5V
  • 封装:
    • 6 引脚 DSBGA:0.71mm × 1.16mm
    • 6 引脚 WSON:2mm × 2mm
  • 有源输出放电
  • 超低输入电压范围:0.7V 至 2.2V
  • 高效率:
    • 1A 时的压降电压为:70mV(最大值,YBK)
    • 适用于 V IN = V OUT +100mV
  • 出色的负载瞬态响应:
    • I LOAD 在 20µs 内从 3mA 变化到 600mA 时为 20mV
  • 在负载、线路和温度范围内的精度为:1%
  • 高 PSRR:
    • 在 1kHz 下为 80dB(V OUT = 0.8V,I OUT = 500mA)
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 2.0V(阶跃为 25mV)
  • V BIAS 范围:2.2V 至 5.5V
  • 封装:
    • 6 引脚 DSBGA:0.71mm × 1.16mm
    • 6 引脚 WSON:2mm × 2mm
  • 有源输出放电

TPS7A14 是一款小型超低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 1A 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出范围为 0.5V 至 2.0V,且在负载、线路和温度范围内具有 1% 的超高精度。

主电源路径通过 IN 引脚,可连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 V BIAS 电压轨,支持很低的输入电压。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可来自可再充电电池。

TPS7A14 配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A14 采用 2mm × 2mm、6 引脚 WSON 封装和超小型 0.71mm × 1.16mm、6 凸点 WCSP 封装。

TPS7A14 是一款小型超低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 1A 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出范围为 0.5V 至 2.0V,且在负载、线路和温度范围内具有 1% 的超高精度。

主电源路径通过 IN 引脚,可连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 V BIAS 电压轨,支持很低的输入电压。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可来自可再充电电池。

TPS7A14 配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A14 采用 2mm × 2mm、6 引脚 WSON 封装和超小型 0.71mm × 1.16mm、6 凸点 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A14 1A、低 VIN、低 VOUT、超低压降稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 9月 1日
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 4月 27日
证书 TPS7A14EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 6日
应用手册 Design Flexibility of TPS7A1408 to Variable Vout and Stability Check PDF | HTML 2022年 6月 13日
证书 TPS7A14EVM-058 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A14EVM-058 — TPS7A14 1A、低输入和输出电压、超低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7A14 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A14 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。TPS7A14EVM-058 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1A 的电流。为实现稳定性,请使用 1.5µF(或更高)的最小降额输出电容。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高低压降 (LDO) 稳压器的测量能力。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 超低噪声正电压稳压器评估模块

德州仪器 (TI) TPS7A14 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7A14 系列线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1A 的电流。为实现稳定性,需使用最小降额电容为 1.5μF(或更高)的输出电容器。包含附加的高性能负载瞬态电路,用于提高 LDO 的测量能力。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A14 PSpice Transient Model

SBVM978.ZIP (86 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBK) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频