TPS7A21EVM-059
TPS7A21 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器评估模块
TPS7A21EVM-059
概述
TPS7A21 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A21 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、低压降 (LDO) 稳压器,适用于各种应用。
该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 500mA 的电流。为实现稳定性,需使用的最小降额输出电容为 400nF(或更高),最大为 200µF。
配有高性能负载瞬态电路,以提升 LDO 稳压器的测量能力。
特性
- 超低静态电流 (IQ):6.5µA
- 输入电压范围:2V 至 6V
- 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 时为 95dB
- 低输出电压噪声:7μVRMS
- 低压降 (LDO):在 500mA 下为 171mV(最大值)(3.3V VOUT)
- 智能使能端 (EN) 下拉
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS7A21EVM-059 User's Guide | PDF | HTML | 2021-10-8 | |||
| 证书 | TPS7A21EVM-059 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-8-10 |