TPS7A21
- 超低 IQ:6.5 µA
- 输入电压范围:2.0V 至 6.0V
- 输出电压范围:0.8V 至 5.5V(50mV 阶跃)
- 高 PSRR:1kHz 时为 91dB
- 低输出电压噪声:7.7µVRMS
- 低压降:
- 在 500mA 下为 175mV(最大值)(2.5V VOUT)
- 智能 EN 引脚下拉
- 输出电压容差:
- ±1.5%(线路、负载和温度范围)
- 支持多种陶瓷电容器:
- 1 µF 至 200 µF
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:
-
出色的 0.602mm × 0.602mm DSBGA 封装
-
TPS7A21 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件可提供低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能,符合射频和其他敏感模拟电路的要求。采用创新的设计技术,无需添加外部噪声旁路电容即可提供低噪声性能。TPS7A21 器件具有低静态电流,非常适合用于电池供电系统。输入电压范围为 2.0V 至 6.0V,输出电压范围为 0.8V 至 5.5V,可满足各种系统要求。内部精密基准电路可实现出色的精度,可在负载、线路和温度范围内提供高达 1.5% 的最大输出电压容差。
内部软启动电路可帮助控制浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸的总体解决方案。
借助具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,即使在 EN 引脚未连接时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于省去原本需要用于下拉 EN 输入的外部元件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A21 500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 9月 29日 |
应用手册 | 高质量低压降稳压器测量技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 3月 5日 | |
白皮书 | 揭秘 LDO 开通(启动)时间 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 10日 | |
用户指南 | TPS7A21EVM-059 User's Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A21EVM-059 — TPS7A21 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器评估模块
TPS7A21 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A21 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、低压降 (LDO) 稳压器,适用于各种应用。
该稳压器能够以低 VIN 至 VOUT 压降电压向负载提供最大 500mA 的电流。为实现稳定性,需使用的最小降额输出电容为 400nF(或更高),最大为 200µF。
配有高性能负载瞬态电路,以提升 LDO 稳压器的测量能力。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
POWERWCSP (YWD) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。