TPS7A26EVM-021

具有电源正常状态指示功能的 TPS7A26 500mA 18V 超低 IQ LDO 线性稳压器评估模块

TPS7A26EVM-021

立即订购

概述

TPS7A26 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A26 500mA 低压降 (LDO) 线性稳压器的运行和性能。

TPS7A26EVM-021 被配置为适用于动态负载电流需要高达 500mA 的工程应用的参考设计。

特性
  • 支持 2.4V 至 18V 的输入电压
  • 支持 1.24V 至 17.7V 的输出电压
  • 低静态电流 (IQ):2.5µA(典型值)
  • 内部软启动可限制浪涌电流
  • 电源正常状态指示
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A25 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器 TPS7A26 具有电源正常指示功能的 500mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A26EVM-021 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS7A26 500mA 18V 超低 IQ LDO 线性稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide 2018年 12月 7日
证书 TPS7A26EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频