TPS7A39EVM-865
TPS7A39 双路、150mA、宽输入电压、正负 LDO 电压稳压器评估模块
TPS7A39EVM-865
概述
TPS7A39EVM-865 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A39 150mA 跟踪正/负低压降 (LDO) 电压稳压器的运行情况和性能。
该 EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需求高达 150mA 的工程应用的参考设计。
特性
- 宽输入电压范围:±3V 至 ±33V
- 单调启动跟踪
- 输出电压噪声:15 µVRMS
- 可编程软启动
- 缓冲参考输出
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7A39EVM-865 Evaluation Module User's Guide | 2017-7-20 | |||
| 证书 | TPS7A39EVM-865 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |