TPS7A39
- 正负 LDO 包含在一个封装中
- 宽输入电压范围:±3.3V 至 ±33V
- 宽输出电压范围:
- 正电压范围:1.2V 至 30V
- 负电压范围:-30V 至 0V
- 输出电流:每通道 150mA
- 单调启动跟踪
- 高电源抑制比 (PSRR):
- 69dB (120Hz)
- ≥ 50dB(10Hz 至 2MHz)
- 输出电压噪声: 21µVRMS (10Hz–100kHz)
- 1.2V 缓冲参考输出
- 与 10µF 或更大的输出电容器搭配使用时可保持稳定
- 单个正逻辑使能
- 可调软启动浪涌控制
- 3mm × 3mm,10 引脚 WSON 封装
- 低热阻:RθJA = 44.4°C/W
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
TPS7A39 是双路、单片、高 PSRR、正负极低压降 (LDO) 稳压器,支持高达 150mA 的拉电流(和灌电流)。此器件的输出可以独立且外部调整为对称或非对称电压,使其成为为信号调节提供双极性电源的明智之选。
TPS7A39 的正负两种输出在启动期间相互进行比例跟踪,从而缓解双轨系统中常见的浮动状况和其他电源时序问题。负输出可调节至高达 0V,从而扩展单电源放大器的共模范围。TPS7A39 还具有高 PSRR,因此消除了可能影响信号完整性的电源噪声,例如开关噪声。
两个稳压器通过与标准数字逻辑对接的单个正逻辑使能引脚进行控制。可通过电容器编程的软启动功能可控制浪涌电流和启动时间。TPS7A39 的内部基准电压可用外部基准电压覆盖,从而实现精密输出,获得输出电压裕量或跟踪其他电源。此外,TPS7A39 具有缓冲基准输出,此输出可用作系统中其他组件的电压基准。
这些特性使得 TPS7A39 成为一种为运算放大器、数模转换器 (DAC) 以及其他精密模拟电路供电的强大而简化的解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A39 双路、150mA、宽 VIN 、正负 LDO 电压稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 8月 25日 |
| 电路设计 | 从 +5V 电源生成 ±15V 的适用于高压数据转换器的精密电源电 路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 电路设计 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 电路设计 | 使用一个 LDO 为双电源运算放大器电路供电 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 14日 | |
| 白皮书 | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
| 白皮书 | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
| 技术文章 | Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro | PDF | HTML | 2018年 10月 9日 | |||
| 技术文章 | Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control | PDF | HTML | 2018年 9月 13日 | |||
| 技术文章 | How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design | PDF | HTML | 2017年 12月 4日 | |||
| 应用简报 | Dual Bipolar Power-Supply Considerations for Amplifiers | 2017年 8月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 双路、150mA、宽输入电压、正负 LDO 电压稳压器评估模块
TPS7A39EVM-865 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A39 150mA 跟踪正/负低压降 (LDO) 电压稳压器的运行情况和性能。
该 EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需求高达 150mA 的工程应用的参考设计。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。