TPS7A4701EVM-094

TPS7A4701 RF LDO 稳压器评估模块

TPS7A4701EVM-094

立即订购

概述

The TPS7A4701EVM-094 is a fully assembled and tested evaluation module (EVM) for evaluating the TPS7A47 ultra-low-noise low-dropout (LDO) regulator at adjustable output voltages that range from 1.4 V to 34 V. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 1 A at LDO voltages. Connectors and test points are provided for convenience.

特性
  • Input voltage range: 3 V to 36 V
  • Programmable from 1.4 V to 34 V; pin-strap output voltage from 1.4 V to 18 V
  • Low dropout: 600 mV at 1 A
  • 3.5 µVRMS (10 Hz, 100 KHz)
  • <25 nV/√Hz (10 Hz, 1 MHz)
  • Built-in fixed current limit and thermal shutdown
  • CMOS logic-level-compatible enable (EN) pin
  • Maximum output current of 1 A
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A 4μVRMS RF 低压降稳压器(增强型产品)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A4701EVM-094 — TPS7A4701 RF LDO 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A4701EVM-094 TPS7A4701 RF LDO 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS7A4701EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS7A47xxEVM-094 Evaluation Module (Rev. A) 2013-8-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持