TPS7A4701-EP

正在供货

36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品)

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1.4 Rating HiRel Enhanced Product Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.58 Thermal resistance θJA (°C/W) 33 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 307 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1.4 Rating HiRel Enhanced Product Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.58 Thermal resistance θJA (°C/W) 33 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 307 Operating temperature range (°C) -55 to 125
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 输入电压范围:3V 至 36V
  • 输出电压噪声:
    4µVRMS(10Hz、100kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 82dB (100Hz)
    • ≥ 55dB (10Hz,10MHz)
  • 两个输出电压模式:
    • ANY-OUT™版本(经由 PCB 布局进行配置的用户可编程输出):
      • 无需外部反馈电阻器或者前馈电容器
      • 输出电压范围:1.4V 至 20.5V
    • 可调版本:
      • 输出电压范围:1.4V 至 34V
  • 输出电流:1A
  • 压降电压:1A 时为 307mV
  • 与 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 内置固定电流限制和
    热关断
  • 采用高性能散热封装:5mm × 5mm QFN
  • 工作温度范围:
    –55°C 至 125°C
  • 支持国防、航天和医疗 应用:
    • 受控基线
    • 一个组装/测试场所
    • 一个制造场所
    • 在扩展温度范围(-55°C 至 125°C)内可用
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 输入电压范围:3V 至 36V
  • 输出电压噪声:
    4µVRMS(10Hz、100kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 82dB (100Hz)
    • ≥ 55dB (10Hz,10MHz)
  • 两个输出电压模式:
    • ANY-OUT™版本(经由 PCB 布局进行配置的用户可编程输出):
      • 无需外部反馈电阻器或者前馈电容器
      • 输出电压范围:1.4V 至 20.5V
    • 可调版本:
      • 输出电压范围:1.4V 至 34V
  • 输出电流:1A
  • 压降电压:1A 时为 307mV
  • 与 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 内置固定电流限制和
    热关断
  • 采用高性能散热封装:5mm × 5mm QFN
  • 工作温度范围:
    –55°C 至 125°C
  • 支持国防、航天和医疗 应用:
    • 受控基线
    • 一个组装/测试场所
    • 一个制造场所
    • 在扩展温度范围(-55°C 至 125°C)内可用
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

TPS7A4701-EP 是一款正电压 (36V)、超低噪声 (4µVRMS) 低压降线性稳压器 (LDO),具有 1A 负载电流灌入能力。

TPS7A4701-EP 输出电压可通过用户可编程的 PCB 布局进行配置(高达 20.5V),也可以使用外部反馈电阻器进行调节(高达 34V)。

TPS7A4701-EP 采用双极技术进行设计,主要用于高精度、高精密仪表 应用 ,在这些应用中干净的电压轨对于最大程度地提高系统性能而言至关重要。此特性使得该器件非常适合为运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及重要 应用 (如医疗、射频 (RF) 和测试与测量)中的其他高性能模拟电路供电。

此外,TPS7A4701-EP 还非常适合用于后置直流/直流转换器稳压。通过滤除直流/直流开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器、测试与测量、音频和射频 应用中实现系统性能最大化。

TPS7A4701-EP 是一款正电压 (36V)、超低噪声 (4µVRMS) 低压降线性稳压器 (LDO),具有 1A 负载电流灌入能力。

TPS7A4701-EP 输出电压可通过用户可编程的 PCB 布局进行配置(高达 20.5V),也可以使用外部反馈电阻器进行调节(高达 34V)。

TPS7A4701-EP 采用双极技术进行设计,主要用于高精度、高精密仪表 应用 ,在这些应用中干净的电压轨对于最大程度地提高系统性能而言至关重要。此特性使得该器件非常适合为运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及重要 应用 (如医疗、射频 (RF) 和测试与测量)中的其他高性能模拟电路供电。

此外,TPS7A4701-EP 还非常适合用于后置直流/直流转换器稳压。通过滤除直流/直流开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器、测试与测量、音频和射频 应用中实现系统性能最大化。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7A47 正在供货 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 Not an enhanced product with a narrower temperature range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 12月 1日
* 辐射与可靠性报告 TPS7A4701MRGWREP Reliability Report 2017年 6月 26日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A4701EVM-094 — TPS7A4701 RF LDO 稳压器评估模块

The TPS7A4701EVM-094 is a fully assembled and tested evaluation module (EVM) for evaluating the TPS7A47 ultra-low-noise low-dropout (LDO) regulator at adjustable output voltages that range from 1.4 V to 34 V. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A4701 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM364A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A4701 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM401.ZIP (15 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A4701 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM402.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7A4701 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM621A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车级 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有 0.5V 低 VREF 的 3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器 TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A91 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频