TPS7A53EVM-080

TPS7A53A 适用于 3A、低噪声、高精度 LDO 稳压器的评估模块

TPS7A53EVM-080

立即订购

概述

TPS7A53EVM-080 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7A53A-Q1 稳压器运行和性能的平台。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够以低压降 (LDO) 输入电压 (VIN) 至输出电压 (VOUT) 向负载提供高达 3A 的电流。

为实现稳定性,需使用最小降额电容为 25μF(或更高)的输出电容器。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高 LDO 稳压器的测量能力。

特性
  • 输出电压噪声:7μVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
  • 低压降:3 A 电流时为 225 mV(最大值)
  • 可调软启动浪涌控制
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A53EVM-080 — TPS7A53A evaluation module for 3-A, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A53EVM-080 TPS7A53A evaluation module for 3-A, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A53EVM-080 Evaluation Module PDF | HTML 2022-11-3
证书 TPS7A53EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持