TPS7A53A-Q1

正在供货

汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.13 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1 Rating Automotive Noise (µVrms) 5.6 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.7 Thermal resistance θJA (°C/W) 42.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start, Wettable flanks package Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.13 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1 Rating Automotive Noise (µVrms) 5.6 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.7 Thermal resistance θJA (°C/W) 42.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start, Wettable flanks package Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 150
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (TJ) 范围:
    • –40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • IN: VIN + VDO 至 6.0V
    • BIAS:VOUT + VDO(BIAS) 至 6.0V
  • 低压降:130 mV (3 A)
  • 输出电压噪声:5.6µVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度:
    • 1.3%(最大值)
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 封装:
    • 具有可湿侧面和高 CTE (12ppm/°C) 塑封料的 4mm × 4mm 20 引脚 WQFN
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (TJ) 范围:
    • –40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • IN: VIN + VDO 至 6.0V
    • BIAS:VOUT + VDO(BIAS) 至 6.0V
  • 低压降:130 mV (3 A)
  • 输出电压噪声:5.6µVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度:
    • 1.3%(最大值)
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 封装:
    • 具有可湿侧面和高 CTE (12ppm/°C) 塑封料的 4mm × 4mm 20 引脚 WQFN

TPS7A53A-Q1 是一款低噪声 (5.6µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 拉电流,压降仅为 130mV。

TPS7A53A-Q1 集低噪声 (5.6µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,设计用于为雷达电源和信息娱乐等应用中的噪声敏感型组件供电。此器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。具体而言,信号链元件将受益于器件的高性能。TPS7A53A-Q1 还提供可湿侧面选项,方便进行光学检查。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A53A-Q1 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 1.3%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能可实现出色的系统性能。

TPS7A53A-Q1 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。

TPS7A53A-Q1 是一款低噪声 (5.6µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 拉电流,压降仅为 130mV。

TPS7A53A-Q1 集低噪声 (5.6µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,设计用于为雷达电源和信息娱乐等应用中的噪声敏感型组件供电。此器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。具体而言,信号链元件将受益于器件的高性能。TPS7A53A-Q1 还提供可湿侧面选项,方便进行光学检查。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A53A-Q1 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 1.3%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能可实现出色的系统性能。

TPS7A53A-Q1 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 21日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A53EVM-080 — TPS7A53A 适用于 3A、低噪声、高精度 LDO 稳压器的评估模块

TPS7A53EVM-080 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7A53A-Q1 稳压器运行和性能的平台。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够以低压降 (LDO) 输入电压 (VIN) 至输出电压 (VOUT) 向负载提供高达 3A 的电流。

为实现稳定性,使用最小降额电容为 25μF(或更高)的输出电容器。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高 LDO 稳压器的测量能力。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车级 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有 0.5V 低 VREF 的 3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器 TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A91 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频