TPS7A6650EVM

汽车类、150mA、高压、超低静态电流、低压降稳压器评估模块

TPS7A6650EVM

立即订购

概述

The TPS7A6650EVM evaluation module (EVM) lets you apply an input voltage from 4 V to 40 V to the input of the TPS7A6650-Q1 device under different loading conditions from 0 mA to 150 mA. The output, input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

特性
  • 4-V to 40-V wide input voltage (VIN) range With up to 45-V transient
  • Output current of 150 mA
  • Low quiescent current (IQ):
    • Less than 2 µA when the EN pin is low (shutdown mode)
    • 12 µA typical at light loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  • 250-mV dropout voltage at 150 mA (typical, VIN = 4 V)
  • Low input voltage tracking
  • Integrated fault protection
    • Thermal shutdown
    • Short circuit protection
  • Operating ambient temperature range from –40°C to +125°C
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A66-Q1 具有电源正常指示功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A6650EVM — TPS7A6650 汽车类 150mA 高电压超低 IQ LDO 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A6650-Q1 EVM User's Guide 2013年 5月 23日
证书 TPS7A6650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS7A6x-Q1 高电压、超低 I(q)、低压降稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 4月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频