TPS7A78EVM-041
TPS7A78 120mA 智能交流/直流低压差线性稳压器评估模块
TPS7A78EVM-041
概述
TPS7A78 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7A78 交流/直流线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低待机功耗、可变输出电压的线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够以 90VAC 至 264VAC 输入向负载提供高达 120mA 的电流。EVM 设计是一种能让用户评估各种应用的评估系统,但不能用作经优化的最小尺寸解决方案的参考设计。
特性
- 适用于 90VAC 至 264VAC 的非隔离式电源解决方案
- 支持 1.25V 至 5V 的输出电压
- 电容压降电容器的尺寸可以达到传统解决方案尺寸的 1/4
- 电源正常信号
线性和低压降 (LDO) 稳压器
立即订购并开发
评估板
TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS7A78EVM-041 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 18日 | |
证书 | TPS7A78EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 1日 |