TPS7A78

正在供货

120mA 智能电容降压型低压降 (LDO) 线性稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 17 Iout (max) (A) 0.12 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 3.3, 3.6, 5 Iq (typ) (mA) 0.28 Features AC/DC regulation, Power good, Power-fail detect Thermal resistance θJA (°C/W) 48, 48.0 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 17 Iout (max) (A) 0.12 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 3.3, 3.6, 5 Iq (typ) (mA) 0.28 Features AC/DC regulation, Power good, Power-fail detect Thermal resistance θJA (°C/W) 48, 48.0 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 适用于交流电压 ≥ 18VAC RMS 的非隔离式电源解决方案:
    • 效率高达 75%
    • 待机功耗:15mW(典型值)
    • 线路电压、电容压降电容器的大小仅为线性解决方案大小的四分之一
  • 可提供固定输出电压:
    • 1.3V 至 5V(50mV 阶跃)
  • 电源故障检测
  • 电源正常指示
  • 典型精度为 1%
  • 封装:
    • 5mm × 6.5mm HTSSOP-14 (PWP)
  • 适用于交流电压 ≥ 18VAC RMS 的非隔离式电源解决方案:
    • 效率高达 75%
    • 待机功耗:15mW(典型值)
    • 线路电压、电容压降电容器的大小仅为线性解决方案大小的四分之一
  • 可提供固定输出电压:
    • 1.3V 至 5V(50mV 阶跃)
  • 电源故障检测
  • 电源正常指示
  • 典型精度为 1%
  • 封装:
    • 5mm × 6.5mm HTSSOP-14 (PWP)

TPS7A78 提高了电源的整体效率并改进了待机功耗,实现了简单易用的非磁性交流/直流转换方案。TPS7A78 采用了电容降压架构,可在主动钳制整流电压前降低交流电源电压。该器件还可将此整流电压降至应用特定的工作电压。由于器件采用独特的架构,因而可将待机功耗降至仅几十毫瓦。TPS7A78 开关电容器级按照 PIN ≅ POUT 以及 VIN ≅ VOUT × 4 将整流输入电压降低至原来的四分之一,并以相同的比例提升输出到输入电流,从而降低功率损耗。相较于传统的电容压降级,此类降压能减小输入电流,从而最大限度降低所需的电容值。

电量计量 应用中的电源必须可靠且可防范磁篡改,由于 TPS7A78 无需外部磁体,因此采用该器件可为此类应用带来优势。借助此特性,您可以更轻松地达到 IEC 61000-4-8 标准,同时最大限度地降低磁屏蔽成本。

此外,TPS7A78 还具有用户可编程的电源故障检测阈值,可对电源故障进行早期预警,并可在系统完全断电之前执行关断。器件还配备了电源正常指示器 (PG),可用于定序或对微控制器进行复位。

TPS7A78 采用 14 引脚 HTSSOP (PWP) 封装。


TPS7A78 提高了电源的整体效率并改进了待机功耗,实现了简单易用的非磁性交流/直流转换方案。TPS7A78 采用了电容降压架构,可在主动钳制整流电压前降低交流电源电压。该器件还可将此整流电压降至应用特定的工作电压。由于器件采用独特的架构,因而可将待机功耗降至仅几十毫瓦。TPS7A78 开关电容器级按照 PIN ≅ POUT 以及 VIN ≅ VOUT × 4 将整流输入电压降低至原来的四分之一,并以相同的比例提升输出到输入电流,从而降低功率损耗。相较于传统的电容压降级,此类降压能减小输入电流,从而最大限度降低所需的电容值。

电量计量 应用中的电源必须可靠且可防范磁篡改,由于 TPS7A78 无需外部磁体,因此采用该器件可为此类应用带来优势。借助此特性,您可以更轻松地达到 IEC 61000-4-8 标准,同时最大限度地降低磁屏蔽成本。

此外,TPS7A78 还具有用户可编程的电源故障检测阈值,可对电源故障进行早期预警,并可在系统完全断电之前执行关断。器件还配备了电源正常指示器 (PG),可用于定序或对微控制器进行复位。

TPS7A78 采用 14 引脚 HTSSOP (PWP) 封装。


下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A78 120mA 智能交流/直流线性稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 10月 14日
白皮书 如何通过中性断电功能检测和强化仪表防篡改功能 英语版 2020年 2月 21日
应用手册 How to Make a Simple Nonmagnetic AC/DC Power Supply 2020年 2月 21日
技术文章 Understanding the difference between capacitors, capacitance and capacitive drop p PDF | HTML 2019年 9月 10日
技术文章 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A78EVM-011 — 适用于 TPS7A78 120mA 智能电容降压型 LDO 线性稳压器的评估模块

TPS7A78EVM-011 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A78 120mA 智能交流/直流低压降 (LDO) 线性稳压器的运行情况和性能。

TPS7A78EVM-011 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 100mA 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 120mA 智能交流/直流低压差线性稳压器评估模块

TPS7A78 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7A78 交流/直流线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低待机功耗、可变输出电压的线性稳压器,适用于各种应用。该调节器能够在 90VAC 到 264VAC 的输入范围内,向负载提供最高达 120mA 的电流。EVM 设计是一种能让用户评估各种应用的评估系统,但不能用作经优化的最小尺寸解决方案的参考设计。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

SBVC046 TPS7A78 Calculator Form

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TPS7A78 SIMPLIS 3.3 V Model

SBVM957.ZIP (110 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

TPS7A78 SIMPLIS 3.6 V Model

SBVM958.ZIP (6 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

TPS7A78 SIMPLIS Model (Rev. A)

SBVM947A.ZIP (107 KB) - SIMPLIS Model
参考设计

TIDA-010036 — 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计

此参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现 0.5 级单相电能测量。结合分流传感器和紧凑型抗磁干扰电源,该设计可提供对磁篡改攻击的抵御能力。该设计还能够检测因中性线断开导致的潜在篡改问题。高性能 ARM Cortex-M4 MCU 计算计量值并结合 8kHz 采样率,可增加电能质量功能,例如独立谐波分析。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010060 — 适用于电网应用的离线(非隔离式)交流/直流电源架构参考设计

此参考设计展示了三种非隔离式交流/直流电源拓扑,适用于家用断流器、断路器、家庭自动化设备和低于 100mA 的设备等线路供电应用。这三种拓扑是:
  • 使用电感器的离线转换开关
  • 使用开关电容器的交流线路稳压器(基于有源钳位电容器压降的电源)
  • 电容压降稳压器(电容压降式电源)


为适应各种输入和输出条件,我们在整个架构内实现了效率、启动时间和解决方案尺寸之间的性能平衡。我们还提供了设计方法、测试数据和对比,使系统设计人员能够快速评估和定制解决方案。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频