TPS7A8300EVM-579
适用于 TPS7A8300 低噪声、高精度、超低压降稳压器的评估模块
TPS7A8300EVM-579
概述
The TPS7A8300EVM-579 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A low dropout voltage regulator for high speed communication systems.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A.
特性
- Very low noise: 6 uVRMS
- High PSRR: Over 40 dB up to 60 MHz
- Ultra-low Dropout: 125mV (max)
- Low Input Voltage Range: 1.4V to 6.5V (no bias rail), 1.1V to 6.5 (with bias rail)
- ANY-OUT: No-Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
立即订购并开发
评估板
TPS7A8300EVM-579 — TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7A8300EVM-579 User's Guide | 2014年 4月 7日 | |||
数据表 | TPS7A83A 2A 高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 15日 | |
证书 | TPS7A8300EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS7A8300 2-A, 6-µVRMS, RF, LDO Voltage Regulator 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 10月 23日 | |||
数据表 | TPS7A8300 2A,6µVRMS,射频 (RF),低压降 (LDO) 稳压器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.F) | PDF | HTML | 2014年 8月 27日 |