主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A83A

正在供货

具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 33.4, 43.4 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 33.4, 43.4 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5 VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 低压降:2 A 电流时为 200mV(最大值)
  • 线路、负载和温度范围内的精度(有偏置):0.75%(最大值)
  • 输出电压噪声:
    • 4.4µVRMS(输出电压为 0.8V 时)
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • TPS7A8300A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.8 V 至 5.2 V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.8V 至 3.95V
  • TPS7A8301A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.5 V 至 5.2 V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.5V 至 2.075V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 低压降:2 A 电流时为 200mV(最大值)
  • 线路、负载和温度范围内的精度(有偏置):0.75%(最大值)
  • 输出电压噪声:
    • 4.4µVRMS(输出电压为 0.8V 时)
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • TPS7A8300A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.8 V 至 5.2 V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.8V 至 3.95V
  • TPS7A8301A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.5 V 至 5.2 V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.5V 至 2.075V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出

TPS7A83A 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 2A 电流,最大压降仅为 200mV。TPS7A8300A 的输出电压可在 0.8V 至 3.95V 范围内以 50mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A8301A 的输出电压可在 0.5V 至 2.075V 范围内以 25mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.2V 范围内进行调节。

TPS7A83A 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A83A 具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,旨在为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件的优秀性能和高达 5.2V 的输出能力尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A83A 所具备的极高的精度(在负载和温度范围内可达 0.75%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。

TPS7A83A 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。

TPS7A83A 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 2A 电流,最大压降仅为 200mV。TPS7A8300A 的输出电压可在 0.8V 至 3.95V 范围内以 50mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A8301A 的输出电压可在 0.5V 至 2.075V 范围内以 25mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.2V 范围内进行调节。

TPS7A83A 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A83A 具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,旨在为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件的优秀性能和高达 5.2V 的输出能力尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A83A 所具备的极高的精度(在负载和温度范围内可达 0.75%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。

TPS7A83A 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7A8300 正在供货 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 2-A LDO regulator with good accuracy (1%) and improved thermal resistance (35.4°C/W).
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A92 正在供货 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 2-A, low noise (4.7 µVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5 mm).
功能与比较器件相似
TPS7A89 正在供货 2A、低噪声、高精度、双通道可调节超低压降稳压器 Dual-channel low-noise, 2-A LDO in 4-mm x 4-mm package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A83A 2A 高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 15日
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 4月 27日
白皮书 使用并联 LDO 降低系统噪声 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A8300EVM-579 — 适用于 TPS7A8300 低噪声、高精度、超低压降稳压器的评估模块

TPS7A8300EVM-579 评估模块专为典型配置设计,用于评估 TPS7A8300(一款用于高速通信系统的 2A 低压降电压稳压器)的运行情况和性能。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 2A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A8300 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM356B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8300 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM380.TSC (57 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A8300 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM381.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7A8300 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM525.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-01232 — 高电流、低噪声并行 LDO 参考设计

此并行低压降 (LDO) 参考设计展示了采用并行配置的 TPS7A85 低噪声 LDO 线性稳压器;这种配置支持 3.5A 拉电流(每个 LDO)或 7A 拉电流(每块电路板)。其他设计灵活性包括能够堆叠此设计来满足应用的电流要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频