TPS7B4253EVM
TPS7B4253QPWPRQ1 跟踪 LDO 评估模块
TPS7B4253EVM
概述
TPS7B4253 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7B4253QPWPRQ1 跟踪 LDO 的功能和性能。TPS7B4253 是采用 HSOIC-DDA 封装的单片集成低压差电压跟踪器。该器件旨在提供汽车环境中的非板载传感器。此 IC 整合了针对过载、过热、反极性以及电池或接地输出短路的保护。
高达 45V 的输入电源电压将调节为应用于调整输入引脚 ADJ 的基准电压,此过程的精度高且负载最高为 300mA。
TPS7B4253 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7B4253QPWPRQ1 跟踪 LDO 的功能和性能。TPS7B4253 是采用 HSOIC-DDA 封装的单片集成低压差电压跟踪器。该器件旨在提供汽车环境中的非板载传感器。此 IC 整合了针对过载、过热、反极性以及电池或接地输出短路的保护。
高达 45V 的输入电源电压将调节为应用于调整输入引脚 ADJ 的基准电压,此过程的精度高且负载最高为 300mA。
特性
- 300mA 输出电流
- -40V 至 45V 宽广的最大输入电压范围
- 极低输出跟踪容差,最大为 5mV
- 350mV 低压差电压(输出电流 = 200mA 时)
- 40uA 低静态电流(轻负载情况下)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS7B4253-Q1 Evaluation Module | 2014年 12月 11日 | |||
证书 | TPS7B4253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |