TPS7B7702EVM

TPS7B7702-Q1 双通道天线 LDO 线性稳压器评估模块

TPS7B7702EVM

立即订购

概述

TPS7B7702EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 的运行情况和性能。TPS7B7702-Q1 是一款具有电流检测功能的单片集成双通道 LDO,采用 HTSSOP 封装。该器件旨在为汽车环境中的有源天线供电。该器件集成了过载、过热、反电池极性、反向电流以及电池或接地输出短路保护功能。该器件支持高达 VIN = 45V 的电源电压,每个通道可承载高达 300mA 的负载。该器件的高精度电流检测功能可检测天线的开路、正常和短路状况,而无需在低电流下进行进一步校准。

特性
  • 4.5V 至 45V 的最大宽输入电压范围
  • 可调输出电压范围为 1.5V 至 20V
  • 每通道的输出电流为 300mA
  • 高精度电流感应
  • 可通过电流检测区分所有故障
  • 在输出电容值为 2.2µF 至 100µF(ESR 范围为 1mΩ 至 5Ω)时保持稳定。
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B7701-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、可调节天线低压降稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B7702EVM — TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7B7702EVM TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B7702-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016-3-8
证书 TPS7B7702EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持