主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B7702-Q1

正在供货

汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.6 Features Adjustable current limit, Current sense, Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 38.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.6 Features Adjustable current limit, Current sense, Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 38.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 具有电流检测和可调节限流功能的单通道和双通道低压降稳压器 (LDO)
  • 4.5V 至 40V 宽输入电压范围,45V 负载突降保护
  • FB 接至 GND 时进入电源开关模式
  • 1.5V 至 20V 可调节输出电压
  • 每通道输出电流高达 300mA
  • 可通过外部电阻实现可调节限流功能
  • 高精度电流检测功能,无需进一步校准即可在低电流下检测天线开路情况
  • 高电源抑制比:100Hz 时的典型值为 73dB
  • 集成反向极性保护,低至 -40V 且无需外部二极管
  • 负载电流为 100mA 时,最大压降电压为 500mV
  • 与 2.2µF 至 100µF(ESR 为 1mΩ 至 5Ω)范围内的输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 集成了保护和诊断功能
    • 热关断
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 短路保护
    • 反向电池极性保护
    • 反向电流保护
    • 输出端电池短路保护
    • 输出端感性负载钳位
    • 多通道/器件间的电流检测功能复用
    • 能够通过电流检测功能区分所有故障
  • 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 具有电流检测和可调节限流功能的单通道和双通道低压降稳压器 (LDO)
  • 4.5V 至 40V 宽输入电压范围,45V 负载突降保护
  • FB 接至 GND 时进入电源开关模式
  • 1.5V 至 20V 可调节输出电压
  • 每通道输出电流高达 300mA
  • 可通过外部电阻实现可调节限流功能
  • 高精度电流检测功能,无需进一步校准即可在低电流下检测天线开路情况
  • 高电源抑制比:100Hz 时的典型值为 73dB
  • 集成反向极性保护,低至 -40V 且无需外部二极管
  • 负载电流为 100mA 时,最大压降电压为 500mV
  • 与 2.2µF 至 100µF(ESR 为 1mΩ 至 5Ω)范围内的输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 集成了保护和诊断功能
    • 热关断
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 短路保护
    • 反向电池极性保护
    • 反向电流保护
    • 输出端电池短路保护
    • 输出端感性负载钳位
    • 多通道/器件间的电流检测功能复用
    • 能够通过电流检测功能区分所有故障
  • 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装

TPS7B770x-Q1 系列器件采用具有电流检测功能的单通道和双通道高电压低压差稳压器 (LDO),适合在 4.5V 至 40V(45V 负载突降保护)的宽输入电压范围内工作。这些器件通过一条每通道电流为 300mA 的同轴电缆为有源天线的低噪声放大器供电。每条通道还可提供 1.5V 至 20V 的可调节输出电压。

这些器件通过电流检测和错误引脚提供诊断。为监视负载电流,高侧电流检测电路提供了与检测的负载电流成比例的模拟输出。电流检测功能非常精确,无需进一步校正即可检测开路、正常和短路条件。可以在通道和器件间对电流检测进行多路复用,以节省模数转换器 (ADC) 资源。每个通道还通过外部电阻实现了可调节限流功能。

集成了反极性二极管,因此无需使用外部二极管。这些器件具有标准热关断功能、输出端电池短路保护功能以及反向电流保护功能。各通道可在电感式开关断开期间为输出端提供内部电感式钳位保护。

这些器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TPS7B770x-Q1 系列器件采用具有电流检测功能的单通道和双通道高电压低压差稳压器 (LDO),适合在 4.5V 至 40V(45V 负载突降保护)的宽输入电压范围内工作。这些器件通过一条每通道电流为 300mA 的同轴电缆为有源天线的低噪声放大器供电。每条通道还可提供 1.5V 至 20V 的可调节输出电压。

这些器件通过电流检测和错误引脚提供诊断。为监视负载电流,高侧电流检测电路提供了与检测的负载电流成比例的模拟输出。电流检测功能非常精确,无需进一步校正即可检测开路、正常和短路条件。可以在通道和器件间对电流检测进行多路复用,以节省模数转换器 (ADC) 资源。每个通道还通过外部电阻实现了可调节限流功能。

集成了反极性二极管,因此无需使用外部二极管。这些器件具有标准热关断功能、输出端电池短路保护功能以及反向电流保护功能。各通道可在电感式开关断开期间为输出端提供内部电感式钳位保护。

这些器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7B7701-Q1 正在供货 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、可调节天线低压降稳压器 The single-channel version of this LDO.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电流检测功能的 TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 10月 11日
白皮书 使用并联 LDO 降低系统噪声 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
功能安全信息 TPS7B770x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 2日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 TPS7B7702-Q1 Short Circuit Test Report 2020年 2月 28日
技术文章 LDO Basics: Preventing reverse current PDF | HTML 2018年 7月 25日
更多文献资料 Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 2017年 2月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-CANFD-LIN — SPI 转 CAN FD SBC + LIN 收发器 BoosterPack™插件模块

SPI 至 CAN FD SBC + LIN BoosterPack™ 插件模块采用带有集成收发器的 TCAN4550-Q1 CAN FD 控制器,无需集成 CAN FD 控制器或需要额外通道的微控制器,即可通过 SPI 接口访问 CAN FD 应用。也可以使用 TLIN2029-Q1 故障保护 LIN 收发器和 MCU 的 UART 端口开发 LIN 应用,从而使此 BoosterPack 成为任何 CANFD 或 LIN 系统的理想起点。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7B7702EVM — TPS7B7702-Q1 双通道天线 LDO 线性稳压器评估模块

TPS7B7702EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 的运行情况和性能。TPS7B7702-Q1 是一款具有电流检测功能的单片集成双通道 LDO,采用 HTSSOP 封装。该器件旨在为汽车环境中的有源天线供电。该器件集成了过载、过热、反电池极性、反向电流以及电池或接地输出短路保护功能。该器件支持高达 VIN = 45V 的电源电压,每个通道可承载高达 300mA 的负载。该器件的高精度电流检测功能可检测天线的开路、正常和短路状况,而无需在低电流下进行进一步校准。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B7702-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMAT8A.ZIP (208 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7B7702-Q1 TINA-TI Reference Design

SLVMBE6.TSC (269 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7B7702-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBE5.ZIP (89 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7B7702-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBE4.ZIP (11 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-050096 — 汽车级可扩展、高电流、并联参考设计

该参考设计展示了并联 TPS7B7702-Q1 线性稳压器来实现幻象电源等常见应用所需的更高负载电流的两种方法。第一种方法使用外部运算放大器并联四个 TPS7B7702-Q1 通道,为负载提供高达 1.2A 的电流。该技术可扩展,可以并联更多线性稳压器通道来获得更大的电流。第二种方法使用镇流电阻器来并联两个 TPS7B7702-Q1 通道,可提供高达 500mA 的输出电流。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01569 — 具有数字诊断和集成保护功能的 4 通道天线 LDO 参考设计

此汽车参考设计展示了一种通常通过同轴电缆为远程、非板载负载供电的方法(即“幻象电源”)。此设计能抵御非板载布线容易发生的各种故障,并对其进行数字诊断。I2C 接口和故障标志支持对反极性、反向电流、电池短路、接地短路和热关断等故障的防护与诊断。集成的反向电流保护功能无需在器件输出端使用外部二极管,因此可节省成本并避免压降电压增大。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01005 — 适用于四摄像头集线器且具有 MIPI CSI-2 输出的汽车 ADAS 参考设计

此摄像头集线器参考设计允许将最多四个 130 万像素摄像头连接到 TDA3x 片上系统 (SoC) 评估模块 (EVM)。每个摄像头通过一条同轴电缆与集线器相连。通过 FPD-Link III 连接,这些摄像头连接到一个四端口解串器。解串器的输出为 MIPI CSI-2。该设计还允许连接其他类型的传感器,实现传感器融合应用场景。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频