TPS7H4001EVM-CVAL

TPS7H4001 适用于单通道 18A 同步降压转换器的评估模块

TPS7H4001EVM-CVAL

立即订购

概述

TPS7H4001EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H4001-SP 降压转换器如何为调节容差严苛的应用提供高达 18A 的负载点 (POL) 电流,如为 ASIC 和 FPGA 供电。

特性
  • 评估用于航天应用的 TPS7H4001-SP 耐辐射 (RHA) 18A POL 降压转换器
  • VIN 范围:3V 至 7V
  • 输出电流:在 1V 时高达 18A
  • 低输出电压纹波
DC/DC converters
TPS7H4001-SP Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 3V to 7V input 18A synchronous step-down converter
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H4001EVM-CVAL TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H4001EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 2020-4-22
证书 TPS7H4001EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-24

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS7H4001QEVM-CVAL TPS7H4001 适用于四通道 72A 同步降压转换器的评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频