TPS7H4001-SP
Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 3V to 7V input 18A synchronous step-down converter
TPS7H4001-SP
- 辐射性能:
- 耐辐射水平高达 TID 100krad(Si)
- SEL、SEB 和 SEGR 抗扰度 LET = 75MeV-cm 2/mg
- SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 75MeV-cm 2/mg
- 峰值效率:95.5%(100kHz 时,V O = 1V)
- 电源轨:3V 至 7V(输入电压)
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
- 外部同步功能:100kHz 至 1MHz
- 可将 SYNC 引脚配置为 500kHz 时钟频率、90° 相位差以并联多达 4 个器件
- 在 CDFP、KGD(已知合格芯片)和 HTSSOP (QMLP) 选项的温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1.5% 的基准电压
- 在 HTSSOP (SHP) 选项的温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1.7% 的基准电压
- 单调启动至预偏置输出
- 可调斜坡补偿和软启动
- 可实现电源定序的可调输入使能和电源正常输出
TPS7H4001-SP 是一款具有集成式低电阻高侧和低侧 MOSFET 的 7V、18A 耐辐射同步降压转换器。通过电流模式控制,可实现高效率并能减少元件数量。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。正确配置使能与电源正常引脚也可实现电源定序。TPS7H4001-SP 可配置为初级-次级模式,并且通过 SYNC2 引脚,无需外部时钟即可并行配置四个器件。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护功能防止电流失控,增强限制效果。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 适用于单通道 18A 同步降压转换器的评估模块
TPS7H4001EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H4001-SP 降压转换器如何为调节容差严苛的应用提供高达 18A 的负载点 (POL) 电流,如为 ASIC 和 FPGA 供电。
TPS7H4001QEVM-CVAL — TPS7H4001 适用于四通道 72A 同步降压转换器的评估模块
TPS7H4001QEVM-CVAL 评估模块 (EVM) 演示了如何在主/从模式下配置四个 TPS7H4001-SP 降压转换器,从而提供一个负载电流可高达 72A 的稳压电源轨,实现对 ASIC 和 FPGA 典型应用的支持。
TPS7H4003EVM — 适用于 TPS7H4003 3V 至 7V 输入、18A 同步降压转换器的评估模块
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — 适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件
STARD-3P-STAR-TIGER — STAR-Dundee 使用 TI 耐辐射电源和模拟 IC 的 STAR-Tiger SpaceFibre 电源
STAR-Tiger 是一款高性能 SpaceFibre 路由交换机,作为欧盟 Hi-SIDE 项目的一部分,获得了欧洲航天论坛的航空创新奖。STAR-TIGER 交换机中的电源板为用于实现路由交换机的 Xilinx KU060 FPGA 提供主电源轨。STAR-Tiger 电源板使用德州仪器 (TI) 的耐辐射电源器件,提供了可实现航天器高性能计算和组网的稳健电源。
TPS7H4001-SP PSpice Worst-Case Analysis (WCA) Model (Rev. A)
TPS7H4001-SP TINA Average Reference Design (Rev. A)
TPS7H4001-SP TINA Transient Reference Design (Rev. A)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (HKY) | 34 | Ultra Librarian |
| DIESALE (KGD) | — | |
| HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。