TPS7H5030EVM

TPS7H5030-SP 评估模块

TPS7H5030EVM

立即订购

概述

TPS7H5030EVM 演示了带有集成栅极驱动器的单个 TPS7H5030-SP 电流模式 PWM 控制器在升压配置中的工作情况。该电路板提供可用于组装额外元件和测试点的空间,可实现对定制配置和性能有效性的测试。

特性
  • 输入电压范围:12V 至 14V
  • 28V 1A 输出
  • 500kHz 开关频率
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1% 的电压基准
  • 可调斜坡补偿和软启动
交流/直流控制器
TPS7H5030-SEP 用于驱动 MOSFET 的抗辐射 100% 占空比 PWM 控制器 TPS7H5030-SP 用于驱动 MOSFET 的耐辐射 QMLP 100% 占空比 PWM 控制器 TPS7H5031-SEP 用于驱动 MOSFET 的抗辐射 50% 占空比 PWM 控制器 TPS7H5031-SP 用于驱动 MOSFET 的耐辐射 QMLP 50% 占空比 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H5030EVM TPS7H5030-SP evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H5030-SP 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-30
证书 TPS7H5030EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-10-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频