主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

TPS7H5030-SEP

正在供货

Radiation-tolerant, SEP, 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs

产品详情

Topology Boost, Flyback Control mode Peak current mode Features External Sync, MOSFET Gate Driver, Programmable Soft-start, Programmable slope compensation Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Flyback Control mode Peak current mode Features External Sync, MOSFET Gate Driver, Programmable Soft-start, Programmable slope compensation Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 辐射性能:
    • 耐辐射保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬态 (SET) 和单粒子功能中断 (SEFI) 的特征值高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 控制器级和驱动器级的输入电压范围高达 14V
  • 专用栅极驱动器电压输入引脚 (PVIN) 可驱动硅器件和 GaN 器件
    • 1.2A 峰值拉电流和灌电流(12V 时)
    • 为了驱动 GaN,可选择将 VLDO 线性稳压器输出连接到 PVIN (TPS7H502x)
    • 4.5V 至 5.5V 的可编程线性稳压器 (VLDO) (TPS7H502x)
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1% 的基准电压
  • 开关频率为 100kHz 至 1MHz (TPS7H502x) 或 100kHz 至 500kHz (TPS7H503x)
  • 外部时钟同步功能
  • 可调斜率补偿和软启动
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
  • 可用于军用温度范围,即 -55°C 至 125°C
  • 辐射性能:
    • 耐辐射保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬态 (SET) 和单粒子功能中断 (SEFI) 的特征值高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 控制器级和驱动器级的输入电压范围高达 14V
  • 专用栅极驱动器电压输入引脚 (PVIN) 可驱动硅器件和 GaN 器件
    • 1.2A 峰值拉电流和灌电流(12V 时)
    • 为了驱动 GaN,可选择将 VLDO 线性稳压器输出连接到 PVIN (TPS7H502x)
    • 4.5V 至 5.5V 的可编程线性稳压器 (VLDO) (TPS7H502x)
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1% 的基准电压
  • 开关频率为 100kHz 至 1MHz (TPS7H502x) 或 100kHz 至 500kHz (TPS7H503x)
  • 外部时钟同步功能
  • 可调斜率补偿和软启动
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
  • 可用于军用温度范围,即 -55°C 至 125°C

TPS7H502x 和 TPS7H503x 是一款耐辐射的电流模式单端 PWM 控制器,包含集成的栅极驱动器。TPS7H502x 可应用于基于硅以及氮化镓 (GaN) 功率半导体的转换器设计,而 TPS7H503x 则主要面向基于硅的转换器。该转换器集成了多个关键功能,例如软启动、使能和可调斜率补偿,同时保持较小的封装尺寸。该控制器还具有 0.6V ± 1% 的电压基准容差,可支持高精度电源转换器设计。

TPS7H502x 和 TPS7H503x 可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来运行,也可使用 RT 引脚以用户决定的频率对内部振荡器进行编程来运行。TPS7H502x 器件的开关频率高达 1MHz,而 TPS7H503x 支持高达 500kHz 的工作频率。控制器的驱动器级具有宽输入电压范围,并支持高达 1.2A 的峰值拉电流和灌电流。TPS7H502x 具有可编程稳压器 VLDO,该稳压器也可以直接连接到驱动器级的输入端 (PVIN),以便为 GaN FET 的运行提供受控良好的栅极电压。可编程稳压器可接受 4.5V 至 5.5V 范围的电压。TPS7H5020 和 TPS7H5030 器件具有 100% 的最大占空比,而 TPS7H5021 和 TPS7H5031 具有 50% 的最大占空比。该控制器支持多种电源转换器拓扑,包括反激式、正激式和升压。

TPS7H502x 和 TPS7H503x 是一款耐辐射的电流模式单端 PWM 控制器,包含集成的栅极驱动器。TPS7H502x 可应用于基于硅以及氮化镓 (GaN) 功率半导体的转换器设计,而 TPS7H503x 则主要面向基于硅的转换器。该转换器集成了多个关键功能,例如软启动、使能和可调斜率补偿,同时保持较小的封装尺寸。该控制器还具有 0.6V ± 1% 的电压基准容差,可支持高精度电源转换器设计。

TPS7H502x 和 TPS7H503x 可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来运行,也可使用 RT 引脚以用户决定的频率对内部振荡器进行编程来运行。TPS7H502x 器件的开关频率高达 1MHz,而 TPS7H503x 支持高达 500kHz 的工作频率。控制器的驱动器级具有宽输入电压范围,并支持高达 1.2A 的峰值拉电流和灌电流。TPS7H502x 具有可编程稳压器 VLDO,该稳压器也可以直接连接到驱动器级的输入端 (PVIN),以便为 GaN FET 的运行提供受控良好的栅极电压。可编程稳压器可接受 4.5V 至 5.5V 范围的电压。TPS7H5020 和 TPS7H5030 器件具有 100% 的最大占空比,而 TPS7H5021 和 TPS7H5031 具有 50% 的最大占空比。该控制器支持多种电源转换器拓扑,包括反激式、正激式和升压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H502x-SP/SEP 和 TPS7H503x-SP/SEP 耐辐射电流模式 PWM 控制器(带有集成的栅极驱动器) 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2026年 4月 16日
* VID TPS7H5030-SEP VID TPS7H5030-SEP VID V62/25651 2026年 7月 7日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the TPS7H5030-SEP and TPS7H5031-SEP (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 19日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5030-SP and TPS7H5030-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2026年 5月 18日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5030-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026年 2月 25日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5030-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2026年 2月 24日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
技术文章 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
应用手册 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP 评估模块

TPS7H5030EVM 演示了带有集成栅极驱动器的单个 TPS7H5030-SP 电流模式 PWM 控制器在升压配置中的工作情况。该电路板提供可用于组装额外元件和测试点的空间,可实现对定制配置和性能有效性的测试。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频