TPS7H5101EVM

TPS7H5101EVM

立即订购

概述

TPS7H5101-SEP 评估模块 (EVM) 是一款双相 D-CAP+™ 降压转换器,适用于低输出电压下的高电流负载。该控制器针对 0.8V、80A 的负载点供电进行了优化,并使用两个 TPS7H6200-SEP 器件实现电源转换。该 EVM 利用 D-CAP+ 架构的高级控制功能,在低输出电容和高效率条件下实现快速瞬态响应。该 EVM 采用 DROOP 补偿,从而可以进一步降低输出电容,同时满足低输出电压容差要求。

特性
  • D-CAP+ 控制,实现最佳负载响应
  • ±1% 基准电压精度
  • 差分遥感
  • 压降调节,实现优化的交流响应
氮化镓 (GaN) 功率级
TPS7H6200-SEP — Radiation-tolerant 52A half-bridge GaN power stage with low-side current sense

 

直流/直流控制器
TPS7H5101-SEP — Radiation-tolerant dual-phase D-CAP+™ controller
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS7H5101EVM-DOC-CERT — TPS7H5101EVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
TPS7H5101-SEP — Radiation-tolerant dual-phase D-CAP+™ controller
硬件开发
评估板
TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 评估模块

TPS7H5101EVM-DOC-CERT — TPS7H5101EVM EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-9-8
产品
直流/直流控制器
TPS7H5101-SEP — Radiation-tolerant dual-phase D-CAP+™ controller
硬件开发
评估板
TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 评估模块

发布信息

TPS7H5101EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

新增功能

  • First Release
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H5101-SEP Evaluation Module PDF | HTML 2026-9-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频