TPS7N53EVM-138

TPS7N53 评估模块

TPS7N53EVM-138

立即订购

概述

TPS7N53EVM-138 旨在帮助设计工程师评估 TPS7N53 线性稳压器的运行情况和性能,以便判断是否可能用于其电路应用。此特定 EVM 配置包含一个低噪声、高精度的线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 3A 的电流。其中包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。电路板中集成了低电感电流环路,以帮助用户进行输入和输出电流测量。

特性
  • 1.5% accuracy over line, load and temperature
  • Low output voltage noise: 2.2μVRMS (100Hz to 100KHz)
  • Low dropout: 95mV (typ) at 3A
  • Adjustable soft-start inrush control
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7N53 3A、高 PSRR、超低压降线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7N53EVM-138 — TPS7N53 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS7N53EVM-138 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 8日
证书 TPS7N53EVM-138 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 5月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频