TPS7N53
- 输入电压范围:
- 1.1V 至 2.2V
- 输出电压噪声:2.2µVRMS
- 整个线路、负载和温度范围内为 1.5%(最高)精度
- 低压降:3A 时为 95mV(典型值)
- 电源抑制比 (3A):
- 1kHz 时为 80dB
- 10kHz 时为 63dB
- 100kHz 时为 51dB
- 1MHz 时为 25dB
- 可调输出电压范围:0.5V 至 1.5V
- 可调软启动浪涌控制
- 开漏电源正常状态 (PG) 输出
- 封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
TPS7N53 是一款低噪声 (2.2µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 电流,压降(典型值)仅为 95mV(独立于输出电压)。该器件的输出电压可通过一个外部电阻进行调节,范围为 0.5V 至 1.5V。TPS7N53 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,专为雷达电源、通信和成像应用中的噪声敏感型元件(例如射频放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电而设计。
需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP))还能够从出色精度(在负载、线路和温度范围内可达 1.5%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能中受益,以提供出色的系统性能。凭借多功能性、高性能和小尺寸解决方案,该 LDO 成为模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等高电流模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等数字负载的理想选择。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7N53 3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7N53EVM-138 — TPS7N53 评估模块
TPS7N53EVM-138 旨在帮助设计工程师评估 TPS7N53 线性稳压器的运行情况和性能,以便判断是否可能用于其电路应用。此特定 EVM 配置包含一个低噪声、高精度的线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 3A 的电流。其中包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。电路板中集成了低电感电流环路,以帮助用户进行输入和输出电流测量。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。